RCS01 03 - 支柱安装板
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rcs01_03.prj},{NB=RCS02-D16},{CODE=RCS02},{TYPE=zzazb},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{DD1=10},{DD2=14},{A=65},{T=25},{F=40},{H=9},{BB=10},{V=8},{ATTA=M8},{ATTA1=M8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
V
[mm]
ATTA
支柱用
ⁿ/ₐ
ATTA1
底座用
ⁿ/ₐ
RCS01-D13
RCS01
支柱安装板
SS400
发黑
13
+0.018/0
7
11
50
22
32
7
7
6
M6
M6
RCS01-D16
RCS01
支柱安装板
SS400
发黑
16
+0.018/0
10
14
65
25
40
9
10
8
M8
M8
RCS01-D20
RCS01
支柱安装板
SS400
发黑
20
+0.021/0
13
20
75
38
50
14
12
10
M12
M10
RCS01-D30
RCS01
支柱安装板
SS400
发黑
30
+0.021/0
17
26
100
38
63
18
14
10
M16
M12
RCS02-D13
RCS02
支柱安装板
SS400
无电解镀镍
13
+0.018/0
7
11
50
22
32
7
7
6
M6
M6
RCS02-D16
RCS02
支柱安装板
SS400
无电解镀镍
16
+0.018/0
10
14
65
25
40
9
10
8
M8
M8
RCS02-D20
RCS02
支柱安装板
SS400
无电解镀镍
20
+0.021/0
13
20
75
38
50
14
12
10
M12
M10
RCS02-D30
RCS02
支柱安装板
SS400
无电解镀镍
30
+0.021/0
17
26
100
38
63
18
14
10
M16
M12
RCS03-D13
RCS03
支柱安装板
SS400
光泽镀锌(蓝色)
13
+0.018/0
7
11
50
22
32
7
7
6
M6
M6
RCS03-D16
RCS03
支柱安装板
SS400
光泽镀锌(蓝色)
16
+0.018/0
10
14
65
25
40
9
10
8
M8
M8
RCS03-D20
RCS03
支柱安装板
SS400
光泽镀锌(蓝色)
20
+0.021/0
13
20
75
38
50
14
12
10
M12
M10
RCS03-D30
RCS03
支柱安装板
SS400
光泽镀锌(蓝色)
30
+0.021/0
17
26
100
38
63
18
14
10
M16
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表