RBY01 26 - 安装用底座(组件)·对边法兰腰孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rby01_26_asmtab.prj},{NB=RBY11-D20-L75},{CODE=RBY11},{TYPPOOL=bangxing},{MATPOOL=SS400},{SURPOOL=duyingge},{CODE1=RBN32},{TYPE=duibian},{TYPOOL=yaokong},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{STRENGTH=A2-70},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=75},{LPOOL=[75:420/1]},{D2=63},{W=34},{F=46},{J=10},{K=6.6},{D1=30},{H=45},{HH=10},{V=25.0},{M=5},{MPOOL=M5},{DD=0.0},{PPATH=rby/assem/rby_asmtpl.prj},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MATPOOL
材质
ⁿ/ₐ
SURPOOL
表面处理
ⁿ/ₐ
CODE1
支座代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
RBY01-D6-L50
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
RBY01-D8-L50
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
M4
0.0
RBY01-D10-L50
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
0.0
RBY01-D12-L50
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
M4
0.0
RBY01-D15-L75
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
M5
0.0
RBY01-D20-L75
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
M5
0.0
RBY01-D25-L75
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
M6
0.0
RBY01-D30-L100
RBY01
棒形
SS400
镀硬铬
RBN31
对边法兰型
腰孔型
SS400
黑色镀铬
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
M6
0.0
RBY06-D6-L50
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
RBY06-D8-L50
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
M4
0.0
RBY06-D10-L50
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
0.0
RBY06-D12-L50
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
M4
0.0
RBY06-D15-L75
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
M5
0.0
RBY06-D20-L75
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
M5
0.0
RBY06-D25-L75
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
M6
0.0
RBY06-D30-L100
RBY06
棒形
S45C高频淬火
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
M6
0.0
RBY11-D6-L50
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
RBY11-D8-L50
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
M4
0.0
RBY11-D10-L50
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
0.0
RBY11-D12-L50
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
M4
0.0
RBY11-D15-L75
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
M5
0.0
RBY11-D20-L75
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
M5
0.0
RBY11-D25-L75
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
M6
0.0
RBY11-D30-L100
RBY11
棒形
SS400
镀硬铬
RBN32
对边法兰型
腰孔型
SS400
无电解镀镍
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
M6
0.0
RBY16-D6-L50
RBY16
棒形
SUS304
-
RBN36
对边法兰型
腰孔型
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表