SQF56 - 实心滚珠花键 圆法兰螺帽型 一端台阶外螺纹型一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sqf56.prj},{NB=SQF56-D6-L60-M3-N3-E10-B1-P4},{CODE=SQF56},{TYPE=Round flange nut type},{TOL=h7},{MAT=55},{MAT1=S55C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{HAR=High frequency quenching 58~62HRC},{D=6},{L=60},{M=3},{P=4},{E=10},{N=3},{B=1},{LINK=Webxxx},{PPATH=sqf56/assem/sqf56_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOL
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
花键轴国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
花键轴相当材质
ⁿ/ₐ
MAT2
花键套国标材质
ⁿ/ₐ
MAT3
花键套相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
TOL1
Dh7
ⁿ/ₐ
NUM
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
倒角 C
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
Q
Q 油孔
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
LC
基本额定负载 (kgf) C
ⁿ/ₐ
LCO
基本额定负载 (kgf) CO
ⁿ/ₐ
RCT
基本额定扭矩 (kgf·m) Ct
ⁿ/ₐ
RCOT
基本额定扭矩 (kgf m) COT
ⁿ/ₐ
RMA1
容许静力矩 (kgf m) MA1
ⁿ/ₐ
RMA2
容许静力矩 (kgf m) MA2
ⁿ/ₐ
WEI
花键套重量 g
ⁿ/ₐ
WEI1
花键轴重量 kg/m
ⁿ/ₐ
SQF56-D6-L60-M3-N3-E10-B1...
SQF56
圆法兰螺帽型
h7
55
S55C
GCr15
SUJ2
高频淬火 58~62HRC
0/-0.015
2
0.5
14
25
30
6
7.5
1.0
22.0
3.4
6.5
4.5
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
E-SQF56-D6-L60-M3-N3-E10-...
E-SQF56
圆法兰螺帽型
h7
55
S55C
GCr15
SUJ2
高频淬火 58~62HRC
0/-0.015
2
0.5
14
25
30
6
7.5
1.0
22.0
3.4
6.5
4.5
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表