SLN01 - 导向轴·管型·一端台阶一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sln01.prj},{NB=SLN01-D25-L60-E2-P20-M20},{CODE=SLN01},{TYPE=*},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=25},{DPOOL=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=60},{LPOOL=[$L2POOL.:1200/$LMIN.]},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{P=20},{PPOOL=[20:$DPOOL./1)},{M=20},{MPOOL='20'},{DD=15},{R1POOL=0.5},{C1POOL=1.0},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SLN01-D16-L36-E2-P13-M12
SLN01
管型·一端台阶一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
8
0.500
0.5
SLN01-D20-L48-E2-P16-M16
SLN01
管型·一端台阶一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
14
0.500
1.0
SLN01-D25-L60-E2-P20-M20
SLN01
管型·一端台阶一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
25
-0.007/-0.020
15
0.500
1.0
SLN01-D30-L60-E2-P22-M20
SLN01
管型·一端台阶一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.009/-0.025
17
0.500
1.0
SLN01-D35-L72-E2-P24-M24
SLN01
管型·一端台阶一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
35
-0.009/-0.025
19
0.300
1.0
SLN01-D40-L72-E2-P25-M24
SLN01
管型·一端台阶一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
40
-0.009/-0.025
20
0.300
1.0
SLN01-D50-L90-E2-P32-M30
SLN01
管型·一端台阶一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
50
-0.009/-0.025
26
0.300
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表