SHZ21 27 - 导向轴·一端锥形一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shz21_27.prj},{NB=SHZ22-D20-L30-E2-B0-P5-H10},{CODE=SHZ22},{TYPE=yiduanzhuixingyiduanwailuowenxing},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=20},{L=30},{LPOOL=[$L2POOL.:500/1]},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{B=0},{P=5},{PPOOL=5,6,8,10,12,16,20},{H=10},{HPOOL=[10:32/1]},{R=0.3},{C=1.0},{ZZSC=0},{SC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SHZ21-D8-L25-E2-B0-P3-H5
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.3
0.5
SHZ21-D10-L25-E2-B0-P3-H5
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.3
0.5
SHZ21-D12-L35-E2-B0-P4-H5
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
0.3
0.5
SHZ21-D13-L35-E2-B0-P5-H5
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
0.1
0.2
SHZ21-D15-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.3
0.5
SHZ21-D16-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.3
0.5
SHZ21-D18-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
0.3
0.5
SHZ21-D20-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ21
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
0.3
1.0
SHZ22-D8-L25-E2-B0-P3-H5
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
0.3
0.5
SHZ22-D10-L25-E2-B0-P3-H5
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
10
0.3
0.5
SHZ22-D12-L35-E2-B0-P4-H5
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
0.3
0.5
SHZ22-D13-L35-E2-B0-P5-H5
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
13
0.1
0.2
SHZ22-D15-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
15
0.3
0.5
SHZ22-D16-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
0.3
0.5
SHZ22-D18-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
18
0.3
0.5
SHZ22-D20-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ22
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
0.3
1.0
SHZ26-D8-L25-E2-B0-P3-H5
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.3
0.5
SHZ26-D10-L25-E2-B0-P3-H5
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.3
0.5
SHZ26-D12-L35-E2-B0-P4-H5
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
12
0.3
0.5
SHZ26-D13-L35-E2-B0-P5-H5
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
13
0.1
0.2
SHZ26-D15-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.3
0.5
SHZ26-D16-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.3
0.5
SHZ26-D18-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
0.3
0.5
SHZ26-D20-L30-E2-B0-P5-H1...
SHZ26
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
0.3
1.0
SHZ27-D8-L25-E2-B0-P3-H5
SHZ27
一端锥形一端外螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
0.3
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHA01_07 - 导向轴·一端台阶型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAE01_26 - 法兰型导向轴支座·引导型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCE01_37 - 导向轴·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SHZ11_17 - 导向轴·一端锥形一端台阶内螺纹
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SHR22_27 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SJA11_17 - 导向轴·内六角孔台阶内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PBL01_11 - 止动螺钉
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SHZ01_07 - 导向轴·一端锥形一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SJA21_27 - 导向轴·内六角孔外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SJC11_17 - 导向轴·内螺纹双孔内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SJA31_37 - 导向轴·内六角孔外螺纹同径型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SJA01_07 - 导向轴·内六角孔内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SJC01_07 - 导向轴·内螺纹双孔直杆型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表