SHX21 - 导向轴·全长表面处理·一端台阶内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shx21.prj},{NB=SHX21-D20-L20-E2-P6-M4},{CODE=SHX21},{TYPE=qcbmclxydtdnlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=Electroless Nickel},{D=20},{L=20},{LPOOL=[20:1000/$LMIN.]},{E=2},{E1POOL=[2.:$EPOOL./1]},{P=6},{PPOOL=[$P2POOL.:17/1]},{M=4},{MPOOL=4,5,6,8,10,12},{R=0.3},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZMC=0},{MC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SHX21-D8-L20-E2-P6-M3
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
8
0.3
0.5
SHX21-D10-L20-E2-P6-M3
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
10
0.3
0.5
SHX21-D12-L20-E2-P6-M3
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
12
0.3
0.5
SHX21-D15-L20-E2-P6-M3
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
15
0.3
0.5
SHX21-D20-L20-E2-P6-M4
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
20
0.3
1.0
SHX21-D25-L20-E2-P8-M4
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
25
0.3
1.0
SHX21-D30-L20-E2-P9-M5
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
30
0.3
1.0
SHX21-D35-L20-E2-P9-M5
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
35
0.5
1.0
SHX21-D40-L20-E2-P11-M5
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
40
0.5
1.0
SHX21-D50-L20-E2-P11-M5
SHX21
全长表面处理·一端台阶内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
无电解镀镍
50
0.5
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表