SGE08 - 导向轴 普通级 一端外螺纹一端内螺纹型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sge08.prj},{NB=SGE08-D6-L20-F4-B0-P3-N3},{CODE=SGE08},{TYPE=One section of external thread and one end of internal thread type, standard spine type},{TOLERANCE=h8},{MAT=LY11},{MAT1=A2017},{SUR=Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=20},{F=4},{FPOOL=[4:$F1POOL./$L1.]},{B=0},{P=3},{N=3},{ZZSD=N/A},{SD=0},{ZZLC=N/A},{ZZPCPD=N/A},{PD=0},{PC=0},{ZZNC=N/A},{NC=0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
SGE08-D6-L20-F4-B0-P3-N3
SGE08
导向轴 普通级 一端外螺纹一端内螺纹型 标准型
h8
LY11
A2017
硬质阳极氧化,氧化层硬度HV450~,膜厚15μm...
0.3
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表