SCJ08 - 导向轴,标准型/带扳手槽型,普通级,两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/scj08.prj},{NB=SCJ08-D6-L15-M3-N3},{CODE=SCJ08},{TYPE=Both ends female thread type • Standard type},{DT=h8},{MAT1=LY11},{MAT2=A2017},{ST=Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=15.0},{M=3},{N=3},{SD=N},{LC=N},{MCNC=N},{SDD=0},{S=0},{MC=0},{NC=0},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DT
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
C
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
SCJ08-D6-L15-M3-N3
SCJ08
两端内螺纹型•标准型
h8
LY11
A2017
硬质阳极氧化,氧化层硬度HV450~,膜厚15μm...
0.5
5
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表