ZCD20 - 机构安装组件
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd20_21.prj},{NB=ZCD20-D25},{CODE=ZCD20},{TYPE=Mechanism installation components/corner block},{MAT=A6061},{SUR=Natural anodizing},{FJ=White hexagon socket head screws (4 pcs)},{D=25},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DTOL
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L2TOL
L2公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d2
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
HH
h1
[mm]
ZCD20-D25
ZCD20
机构安装组件/转角块
A6061
本色阳极氧化
白色内六角圆柱头螺钉(4个)
+0.06/+0.01
92
28.0
36
±0.05
0
0.0
0
45
3±0.3
12.0
6.5
15
25
8
M0
M6
15
ZCD21-D25
ZCD21
机构安装组件/微调整环
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(1个)
+0.06/+0.01
0
0.0
0
-
45
17.0
36
15
3±0.3
5.5
10.0
0
0
0
M5
M5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表