ZCD17 - 机构安装组件
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd17.prj},{NB=ZCD17-D35},{CODE=ZCD17},{TYPE=jigouanzhuangzujian pingxing},{MAT=A6061},{SUR=yangjiayangahua},{FJ=neiliujiao4},{D=35},{DTOL=+0.05/+0.03},{H1=20},{L=110},{L1=101},{L2=50},{M=6.0},{HH=15},{DD=6.5},{DD1=12},{DD2=5},{DD2TOL=+0.012/0},{V=15},{F=9.5},{N=16},{H=35},{W=60},{W1=40},{K=10},{P=1},{Q=75},{Q1=30},{LINK=Web xxx},{B=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
[mm]
V
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
ZCD17-D25
ZCD17
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
25
+0.06/+0.01
20
100
91
50
6.0
15
6.5
12
5
+0.02/-0.01
15
9.5
16
35
55
40
10
3
1
72
30
ZCD17-D35
ZCD17
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
35
+0.05/+0.03
20
110
101
50
6.0
15
6.5
12
5
+0.012/0
15
9.5
16
35
60
40
10
3
1
75
30
ZCD17-D50
ZCD17
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
50
+0.05/+0.03
25
140
131
65
6.0
20
6.5
12
5
+0.012/0
20
10.0
20
40
70
50
10
3
1
100
45
ZCD17-D75
ZCD17
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
75
+0.05/+0.03
30
190
179
80
8.0
25
8.5
16
8
+0.015/0
25
13.0
24
50
95
65
15
3
1
130
50
ZCD17-D100
ZCD17
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
100
+0.05/+0.03
35
220
209
90
8.0
30
8.5
16
8
+0.015/0
30
15.0
30
60
120
90
15
3
1
150
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表