ZCD16 - 机构安装组件
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd16.prj},{NB=ZCD16-D35},{CODE=ZCD16},{TYPE=jigouanzhuangzujianjiaqiangkuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiayangahua},{FJ=neiliujiao},{D=35},{DTOL=+0.10/+0.05},{A=170},{B=40},{H=60},{C=152},{E=24},{G=100},{S=3},{V=15},{M=M6},{MPOOL=6},{DD=6.5},{DD1=12},{HH=25},{LINK=Web xxx},{R=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
R
[mm]
ZCD16-D25
ZCD16
机构安装组件加强块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
25
+0.06
138
40
50
122
20
80
3
15
M6
6.5
12
15
2
ZCD16-D35
ZCD16
机构安装组件加强块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
35
+0.10/+0.05
170
40
60
152
24
100
3
15
M6
6.5
12
25
2
ZCD16-D50
ZCD16
机构安装组件加强块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
50
+0.10/+0.05
190
50
70
172
30
100
3
20
M6
6.5
12
25
2
ZCD16-D75
ZCD16
机构安装组件加强块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
75
+0.10/+0.05
250
65
95
223
40
130
3
22
M10
11.0
18
30
3
ZCD16-D100
ZCD16
机构安装组件加强块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(4个)
100
+0.10/+0.05
310
75
120
276
50
150
3
25
M10
11.0
18
30
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表