NGS51 - 机械手末端零件/弹簧外置·不可旋转型/伸缩杆
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/ngs51.prj},{NB=NGS51-D8-S5},{CODE=NGS51},{TYPE=Optical fiber type},{HM=aluminium},{ST=anodic oxidation},{D=8},{S=5},{A=2},{C=18},{E=5.5},{F=φ7},{G=φ3.4},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HM
主体材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
WEI
重量
[g]
NGS51-D8-S5
NGS51
光纤型
铝
阳极氧化
2
18
5.5
φ7
φ3.4
40.5
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表