NGC11 - 机械手末端零件/水口夹·气管接口/气动夹爪
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/ngc11.prj},{NB=NGC11-A-D8-5},{CODE=NGC11},{TYPE=Tracheal interface},{HM=Superhard aluminum},{ST=clear anodizing},{SEN=A},{D=8},{GF=5},{LINK=weblink},{PPATH=ngc11/assem/ngc11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HM
主体材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
F
开口
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Q
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
仅带传感器型
[mm]
WEI
重量
[g]
NGC11-A-D8-5
NGC11
气管接口
超硬铝
本色阳极氧化
8.4
73.0
12
18
32.0
4
9
19.0
3.0
12
M3
M3
18.0
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表