FMA216-257 - 同步带轮T10型 A-B形
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
同步轮-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/sync-wheel_sync-belt/fma216-257.prj},{NB=FMA248-T10250-12-A-H-d8},{CODE=FMA248},{PLT=T10250},{BLT=25},{TOP=10.0},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BM=无电解镀镍},{SHS=H},{NUT=12},{PUS=A},{DD=8},{A=27},{W=32},{L=47.0},{CJ=3.40},{C=25},{DJ=0.600},{T=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
[mm]
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BM
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
[mm]
OD
[mm]
D
[mm]
CJ
齿距
[mm]
C
角度
[mm]
DJ
倒角
[mm]
T
[mm]
FMA228-T10150-12-A-H-d8
FMA228-T10150-12-A-H-d8
FMA228
T10150
15
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA234-T10150-12-A-H-d8
FMA234-T10150-12-A-H-d8
FMA234
T10150
15
10.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA216-T10150-12-A-H-d8
FMA216-T10150-12-A-H-d8
FMA216
T10150
15
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA222-T10150-12-A-H-d8
FMA222-T10150-12-A-H-d8
FMA222
T10150
15
10.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA252-T10150-12-A-H-d8
FMA252-T10150-12-A-H-d8
FMA252
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
无
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA240-T10150-12-A-H-d8
FMA240-T10150-12-A-H-d8
FMA240
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
发黑
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA246-T10150-12-A-H-d8
FMA246-T10150-12-A-H-d8
FMA246
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
无电解镀镍
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA229-T10200-12-A-H-d8
FMA229-T10200-12-A-H-d8
FMA229
T10200
20
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA235-T10200-12-A-H-d8
FMA235-T10200-12-A-H-d8
FMA235
T10200
20
10.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA217-T10200-12-A-H-d8
FMA217-T10200-12-A-H-d8
FMA217
T10200
20
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA223-T10200-12-A-H-d8
FMA223-T10200-12-A-H-d8
FMA223
T10200
20
10.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA253-T10200-12-A-H-d8
FMA253-T10200-12-A-H-d8
FMA253
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
无
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA241-T10200-12-A-H-d8
FMA241-T10200-12-A-H-d8
FMA241
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
发黑
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA247-T10200-12-A-H-d8
FMA247-T10200-12-A-H-d8
FMA247
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
无电解镀镍
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA230-T10250-12-A-H-d8
FMA230-T10250-12-A-H-d8
FMA230
T10250
25
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA236-T10250-12-A-H-d8
FMA236-T10250-12-A-H-d8
FMA236
T10250
25
10.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA218-T10250-12-A-H-d8
FMA218-T10250-12-A-H-d8
FMA218
T10250
25
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA224-T10250-12-A-H-d8
FMA224-T10250-12-A-H-d8
FMA224
T10250
25
10.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA254-T10250-12-A-H-d8
FMA254-T10250-12-A-H-d8
FMA254
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
无
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA242-T10250-12-A-H-d8
FMA242-T10250-12-A-H-d8
FMA242
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
发黑
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA248-T10250-12-A-H-d8
FMA248-T10250-12-A-H-d8
FMA248
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
无电解镀镍
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA231-T10300-12-A-H-d8
FMA231-T10300-12-A-H-d8
FMA231
T10300
30
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA237-T10300-12-A-H-d8
FMA237-T10300-12-A-H-d8
FMA237
T10300
30
10.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA219-T10300-12-A-H-d8
FMA219-T10300-12-A-H-d8
FMA219
T10300
30
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA225-T10300-12-A-H-d8
FMA225-T10300-12-A-H-d8
FMA225
T10300
30
10.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表