目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
10A双排工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
链条链轮
工艺孔加工链轮
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/gyk/gyspll10.prj},{NB=SPLL-10-Z16},{WXCN=SPLL-10},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=10},{NUT=16},{D=14},{DPP=81.370},{D0=89.000},{H=63}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
WXCN
伍星链号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
链条型号
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
D
内孔直径
[mm]
DPP
分度圆直径
[mm]
D0
齿顶圆直径
[mm]
H
凸台
[mm]
SPLL-10-Z12
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
12
14
61.340
69.000
43
SPLL-10-Z13
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
13
14
66.340
74.000
48
SPLL-10-Z14
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
14
14
71.340
79.000
53
SPLL-10-Z15
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
15
14
76.350
84.000
58
SPLL-10-Z16
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
16
14
81.370
89.000
63
SPLL-10-Z17
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
17
14
86.390
94.000
68
SPLL-10-Z18
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
18
14
91.420
100.000
73
SPLL-10-Z19
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
19
14
96.450
105.000
79
SPLL-10-Z20
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
20
14
101.480
110.000
84
SPLL-10-Z21
SPLL-10
45#
高频热处理
发黑
10
21
14
106.510
115.000
89
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表