目錄: 苏州云雀机器人科技有限公司
Created: 01.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
苏州云雀机器人科技有限公司
EH22 - 滚珠丝杠驱动
苏州云雀机器人科技有限公司
丝杠传动
半封闭丝杠
EH22系列
Powered by
CAD模型選擇
{wsky/bsd/bfbsg/eh22-series/eh22_asmtab.prj},{NB=EH22-L2505-C-S50-BC-ZP75-D3},{BS=EH22},{BSL=L2505},{AC=C},{XXX=S},{S=50},{MW=BC},{PMM=Z},{MT=P},{MP=75},{B=},{SQ=D3},{ST=},{PPATH=assemblies/eh22_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BS
本体型号
ⁿ/ₐ
XXX
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
KG
[kg]
EH22-L2505-C-S50-BC-ZP75-...
EH22
S
EH22-L2505-C-S50-BC-ZP75-...
470
50
1
10
25.400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表