CL GBP AF16 - GRID BASE PLATES AF16
WITTE
ALUFIX CLASSIC
BASIC CONSTRUCTION
Base plates
Grid base plates
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/basic_construction/base_plates/grid_plates/rastergrundplatten_af16.prj},{NB=20644-1},{IDNR=20644-1},{ARTICLE=WITTE-GRID BASE PLATES},{AF=16.000},{B=256.000},{L=320.000},{WEIGHT=3.539},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
20640
20640
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
128.000
256.000
1.416
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20640-1
20640-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
128.000
256.000
1.416
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20641
20641
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
160.000
320.000
2.221
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20641-1
20641-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
160.000
320.000
2.221
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20642
20642
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
192.000
256.000
2.123
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20642-1
20642-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
192.000
256.000
2.123
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20643
20643
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
192.000
384.000
3.185
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20643-1
20643-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
192.000
384.000
3.185
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20644
20644
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
256.000
320.000
3.539
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20644-1
20644-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
256.000
320.000
3.539
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20645
20645
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
256.000
384.000
4.427
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20645-1
20645-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
256.000
384.000
4.427
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20646
20646
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
320.000
320.000
4.424
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20646-1
20646-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
320.000
320.000
4.424
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20647
20647
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
320.000
640.000
8.847
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20647-1
20647-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
320.000
640.000
8.847
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20648
20648
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
384.000
384.000
6.370
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20648-1
20648-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
384.000
384.000
6.370
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20649
20649
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
384.000
512.000
8.493
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20649-1
20649-1
WITTE-GRID BASE PLATES
16.000
384.000
512.000
8.493
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表