POSPINGS - POSITIONING PIN FOR GUIDE SLIDES
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Slides
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/slides/support_position_pin_gslides.prj},{NB=82833-1},{IDNR=82833-1},{ARTICLE=WITTE-POSITIONING PIN FOR GUIDE SLIDES},{AF=40.000},{LR=left},{B=80.000},{H=40.000},{H1=47.000},{H2=109.000},{TYP=1.000},{PZ=19.000},{DBI=8.000},{DBA=12.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=DIN7979/ISO8735 St // EN AW-7022//DIN179},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
LR
Typ
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82711
82711
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
25.000
left
50.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
82711-1
82711-1
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
25.000
left
50.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
84321
84321
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
25.000
right
50.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
84321-1
84321-1
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
25.000
right
50.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
82833
82833
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
40.000
left
80.000
40.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
82833-1
82833-1
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
40.000
left
80.000
40.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
84320
84320
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
40.000
right
80.000
40.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
84320-1
84320-1
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
40.000
right
80.000
40.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
83083
83083
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
50.000
left
100.000
50.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
83083-1
83083-1
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
50.000
left
100.000
50.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
84322
84322
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
50.000
right
100.000
50.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
84322-1
84322-1
WITTE-POSITIONING PIN FOR...
50.000
right
100.000
50.000
ALZn5Mg3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表