SP HD - SUPPORT PIN HS
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Slides
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/slides/support_pin_hd.prj},{NB=92644-1},{IDNR=92644-1},{ARTICLE=WITTE-SUPPORT PIN HS},{AF=40.000},{TYPE=links},{B=80.000},{H=40.000},{H1=49.000},{H2=121.000},{LR=1.000},{Y=10.000},{XPIN=40.000},{ZPIN=15.000},{HAO=20.500},{HAU=28.000},{EZ=15.000},{EZU=33.000},{ZH=1.000},{DA=12.000},{DI=8.000},{LU=28.000},{LO=15.000},{ZP=21.000},{ZB=15.000},{PINX=20.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5MG3Cu},{MATERIAL=DIN7979/ISO8735 St // EN AW-7022},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
TYPE
left/right
[mm]
B
width
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
92642
92642
WITTE-SUPPORT PIN HS
25.000
links
50.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
92642-1
92642-1
WITTE-SUPPORT PIN HS
25.000
links
50.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
92643
92643
WITTE-SUPPORT PIN HS
25.000
rechts
50.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
92643-1
92643-1
WITTE-SUPPORT PIN HS
25.000
rechts
50.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
92644
92644
WITTE-SUPPORT PIN HS
40.000
links
80.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
92644-1
92644-1
WITTE-SUPPORT PIN HS
40.000
links
80.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
92645
92645
WITTE-SUPPORT PIN HS
40.000
rechts
80.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
92645-1
92645-1
WITTE-SUPPORT PIN HS
40.000
rechts
80.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
92646
92646
WITTE-SUPPORT PIN HS
50.000
links
100.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
92646-1
92646-1
WITTE-SUPPORT PIN HS
50.000
links
100.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
92647
92647
WITTE-SUPPORT PIN HS
50.000
rechts
100.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-0 natur eloxiert
92647-1
92647-1
WITTE-SUPPORT PIN HS
50.000
rechts
100.000
ALZn5MG3Cu
DIN7979/ISO8735 St // EN ...
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表