MLC 3000-SP 42 x 52 - Spannsatz MLC 3000-SP 42 x 52
Walther Flender
Spannsatz
MLC 3000-SP
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc203000-sp/mlc203000-sp204220x2052.prj},{NB=MLC 3000-SP 42 x 52},{ARTIKELID=MLC 3000-SP 42 x 52},{SHAFTDIAM=42},{TOTWIDOUTSCRE=46},{TOTWIDWITSCRE=52},{TIGHTSCREW=17},{TORQUE=920},{OUTERDIAM=52},{AXIALFORCE=44},{SURPRESSHUB=79},{PREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 3000-SP 42 x 52},{ORDERDES=MLC 3000-SP 42 x 52},{SCREWSIZE=M 6},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 3000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 3000-SP 42 x 52},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 3000-SP 42 x 52},{PRJPREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{STPFILE=mlc3000-sp-5227-42x52_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 3000-SP 42 x 52
MLC 3000-SP 42 x 52
Spannsatz MLC 3000-SP 42 ...
42
MLC 3000-SP 42 x 52
46
52
M 6
17
920
52
44
79
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表