MLC 3000-SP 19 x 26 - Spannsatz MLC 3000-SP 19 x 26
Walther Flender
Spannsatz
MLC 3000-SP
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc203000-sp/mlc203000-sp201920x2026.prj},{NB=MLC 3000-SP 19 x 26},{ARTIKELID=MLC 3000-SP 19 x 26},{SHAFTDIAM=19},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=32},{TIGHTSCREW=5},{TORQUE=140},{OUTERDIAM=26},{AXIALFORCE=14},{SURPRESSHUB=100},{PREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 3000-SP 19 x 26},{ORDERDES=MLC 3000-SP 19 x 26},{SCREWSIZE=M 4},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 3000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 3000-SP 19 x 26},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 3000-SP 19 x 26},{PRJPREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{STPFILE=mlc3000-sp-2614-19x26_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 3000-SP 19 x 26
MLC 3000-SP 19 x 26
Spannsatz MLC 3000-SP 19 ...
19
MLC 3000-SP 19 x 26
28
32
M 4
5
140
26
14
100
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表