结构型式 B5 - 单相交流电
Walther Flender
发动机
单相交流电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/einphasige_wechselstrommotoren/e_wechselstrommotoren_b5.prj},{NB=WS B5 71a / 2},{BG=71},{PZ=2},{LA=0.37},{FL=},{ZM=},{ST=230V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=14},{E=30},{F=130},{K=110},{N=3.5},{P5=160},{V=10.0},{W=124},{X=138},{F123=25},{I=204},{M123=92},{N123=92},{Q=40},{R=52},{S=10},{X123=80},{Y1=90},{VK=9.200},{SK=5.000},{CK=47},{VERS=0.000},{VERS2=0.000},{TTT=16.000},{AAA=14.000},{GGG=5.000},{CCC=5.000},{CCC1=4.134},{DDD=13.000},{EEE=18.000},{LN=245},{L1N=215},{L2N=71},{LF=365},{L1F=335},{L2F=191},{FFFF=20.000},{TTTT=16.000},{GGGG=5.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WS B5 56b / 2
56
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
9
20
100
80
187
3.0
120
7.0
110
110
167
WS B5 63a / 2
63
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
11
23
115
95
216
3.0
140
10.0
115
123
193
WS B5 71a / 2
71
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
14
30
130
110
245
3.5
160
10.0
124
138
215
WS B5 80a / 2
80
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
19
40
165
130
275
3.5
200
12.0
141
156
235
WS B5 90Sa / 2
90S
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
50
165
130
300
3.5
200
12.0
146
176
250
WS B5 90La / 2
90L
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
50
165
130
325
3.5
200
12.0
146
176
275
WS B5 100b / 2
100
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
28
60
215
180
365
4.0
250
14.5
157
194
305
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表