目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerader Einschraubstutzen, kegelig - Gerader Einschraubstutzen, kegelig
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/7_gerade_einschr_npt.prj},{NB=7001265900},{BZ=7001265900},{VK=40-SDS-14-N1/2T-SST},{D1=14},{D2=1/2 NPT},{D2NDM=21.336},{DX=11.5},{LG=36.8},{L2=20.0},{SW1=24},{I=13.6},{DF=17.2},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=23.7},{L3=11.0},{L1=19.8},{GEWL=16.2},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[英寸]
DX
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
[mm]
7001264700
7001264700
40-SDS-6-N1/8T-SST
6
1/8 NPT
4.5
24.4
14.9
12
6.9
7001265000
7001265000
40-SDS-8-N1/4T-SST
8
1/4 NPT
6.5
30.6
17.9
17
10.0
7001265300
7001265300
40-SDS-10-N1/4T-SST
10
1/4 NPT
6.5
30.6
17.6
17
10.0
7001265600
7001265600
40-SDS-12-N3/8T-SST
12
3/8 NPT
9.5
32.2
18.8
22
10.3
7001265900
7001265900
40-SDS-14-N1/2T-SST
14
1/2 NPT
11.5
36.8
20.0
24
13.6
7001266200
7001266200
40-SDS-15-N1/2T-SST
15
1/2 NPT
12.0
36.8
19.9
24
13.6
7001266500
7001266500
40-SDS-16-N1/2T-SST
16
1/2 NPT
12.0
36.8
19.7
24
13.6
7001266800
7001266800
40-SDS-18-N1/2T-SST
18
1/2 NPT
12.0
37.3
20.1
27
13.6
7001267100
7001267100
40-SDS-20-N3/4T-SST
20
3/4 NPT
16.0
38.6
20.8
30
14.1
7001267400
7001267400
40-SDS-22-N3/4T-SST
22
3/4 NPT
16.0
38.6
20.5
30
14.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表