12.7 - Cam stroke plates with roller / horizontal
voestalpine
12. Cam stroke plates with/without roller
Powered by
CAD模型選擇
{voest/12_ueberlaufkeile/12_7_waagrecht.prj},{NB=VA_Keil_16910},{IDENTNR=16910},{WERKSTOFF=WF 750/1A mit Rollen},{ALPHA=30},{SWBH=0},{HUBMAX=45},{TW=175},{PMAX=50},{UKMAX=6},{L=150},{B=150},{L1=20},{L2=115},{L3=90},{L4=75},{B1=110},{S1=10.0},{B2=40},{SCH=4 x M12},{ROL=3},{S=45},{XL=85},{YL=79.64},{YLR=30},{H=45},{V=1.000},{VERS=2.000},{VER=0.000},{ID=16910.000},{VERSION=2.000},{GEWICHT=5.36},{CTN=84669400},{BMW1=B2 2979-12-2174978},{VW1=39D992/12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
ALPHA
[°]
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
TW
Drive
[mm]
PMAX
Press force max. (to)
ⁿ/ₐ
UKMAX
Over roll force max. (to.)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+0.05
[mm]
L4
[mm]
B1
[mm]
S1
[mm]
B2
[mm]
SCH
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
ROL
Rollers
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16860
16860
WF 750/1A mit Rollen
40
45
125
15
4
100
100
15
0
60
50
60
32.5
0
2 x M12
2
2.20
84669400
16861
16861
WF 750/1A mit Rollen
40
45
125
20
4
100
125
15
0
60
50
85
32.5
0
2 x M12
2
3.00
84669400
16862
16862
WF 750/1A mit Rollen
40
45
125
25
6
100
150
15
0
60
50
110
32.5
0
2 x M12
3
3.90
84669400
16870
16870
WF 750/1A mit Rollen
40
45
150
30
4
125
100
40
0
85
75
60
32.5
0
2 x M12
2
3.10
84669400
16871
16871
WF 750/1A mit Rollen
40
45
150
40
4
125
125
40
0
85
75
85
32.5
0
2 x M12
2
4.10
84669400
16872
16872
WF 750/1A mit Rollen
40
45
150
50
6
125
150
15
40
85
75
0
32.5
110
3 x M12
3
4.80
84669400
16880
16880
WF 750/1A mit Rollen
40
45
175
40
4
150
100
15
65
110
100
0
32.5
60
3 x M12
2
3.90
84669400
16881
16881
WF 750/1A mit Rollen
40
45
175
50
4
150
125
15
65
110
100
0
32.5
85
3 x M12
2
4.80
84669400
16882
16882
WF 750/1A mit Rollen
40
45
175
60
6
150
150
15
65
110
100
110
32.5
110
4 x M12
3
5.86
84669400
16890
16890
WF 750/1A mit Rollen
30
45
150
15
4
115
100
15
85
60
50
60
10.0
0
3 x M12
2
1.40
84669400
16891
16891
WF 750/1A mit Rollen
30
45
150
20
4
115
125
15
85
60
50
85
10.0
0
3 x M12
2
2.10
84669400
16892
16892
WF 750/1A mit Rollen
30
45
150
25
6
115
150
15
85
60
50
110
10.0
40
4 x M12
3
3.80
84669400
16900
16900
WF 750/1A mit Rollen
30
45
175
30
4
140
100
20
110
85
75
60
10.0
0
3 x M12
2
4.00
84669400
16901
16901
WF 750/1A mit Rollen
30
45
175
40
4
140
125
20
110
85
75
85
10.0
0
3 x M12
2
1.00
84669400
16902
16902
WF 750/1A mit Rollen
30
45
175
50
6
140
150
20
110
85
75
110
10.0
40
4 x M12
3
5.10
84669400
16908
16908
WF 750/1A mit Rollen
30
45
175
30
4
150
100
20
115
90
75
60
10.0
0
3 x M12
2
4.00
84669400
16909
16909
WF 750/1A mit Rollen
30
45
175
40
4
150
125
20
115
90
75
85
10.0
0
3 x M12
2
4.60
84669400
16910
16910
WF 750/1A mit Rollen
30
45
175
50
6
150
150
20
115
90
75
110
10.0
40
4 x M12
3
5.36
84669400
16865
16865
Stahl gehärtet
40
45
125
15
4
100
100
15
0
60
50
60
32.5
0
2 x M12
0
2.70
84669400
16866
16866
Stahl gehärtet
40
45
125
20
4
100
125
15
0
60
50
85
32.5
0
2 x M12
0
3.30
84669400
16867
16867
Stahl gehärtet
40
45
125
25
6
100
150
15
0
60
50
110
32.5
0
2 x M12
0
3.90
84669400
16875
16875
Stahl gehärtet
40
45
150
30
4
125
100
40
0
85
75
60
32.5
0
2 x M12
0
3.64
84669400
16876
16876
Stahl gehärtet
40
45
150
40
4
125
125
40
0
85
75
85
32.5
0
2 x M12
0
4.10
84669400
16877
16877
Stahl gehärtet
40
45
150
50
6
125
150
15
40
85
75
0
32.5
110
3 x M12
0
4.80
84669400
16885
16885
Stahl gehärtet
40
45
175
40
4
150
100
15
65
110
100
0
32.5
60
3 x M12
0
3.90
84669400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表