目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
bq bp
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
轴承/关节轴承
BQ/BP 推力轴承-止推滚针/推力球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhoucheng/bq_bp/bq_bp.prj},{NB=BQ-0414(biaozhunxing-SUJ2-GB/T307P0)},{CODE=BQ},{MODEL=0414},{CODE2=biaozhunxing},{TOM=SUJ2},{AA=GB/T307P0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE2
ⁿ/ₐ
TOM
轴承材质
ⁿ/ₐ
AA
轴承精度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D11
d公差
[mm]
DD
D
[mm]
DD11
D1
[mm]
A
[mm]
A1
A公差
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D1
d(公差)
[mm]
D13
d1公差
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD12
D1公差
[mm]
T
[mm]
T1
T公差
[mm]
R1
r1
[mm]
B
[mm]
B1
B公差
[mm]
CA
基本额定负载动负载
[KN]
CO
基本额定负载静负载
[KN]
RPM
容许转速
[rpm]
DE
安装尺寸de(min)
[mm]
DF
安装尺寸df(max)
[mm]
R
安装尺寸R(max)
[mm]
W
重量
[g]
BQ-0414
标准型
SUJ2
GB/T307P0
4
0
0
0
0
\
0
0
0
0
0
\
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表