目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
ocs01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
支柱/底座/固定夹
OCS01_03 支柱安装板
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/ocs01/ocs01.prj},{NB=OCS01-D16},{CODE=OCS01},{LX1=A},{CZ1=Q235},{CZ2=SS400},{YD=/},{FJ=/},{D=16},{DTOL=+0.018,0},{D1=9.0},{D2=14},{A=65},{C=25},{E=40},{H=9},{BB=9.0},{G=8},{ATTA=M8},{ATTA1=M8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
ATTA
安装螺钉尺寸(支柱用)
ⁿ/ₐ
ATTA1
安装螺钉尺寸(底座用)
ⁿ/ₐ
OCS01-D13
支柱安装板
Q235
SS400
/
发黑
/
13
+0.018,0
6.6
11
50
22
32
7
6.6
6
M6
M6
OCS01-D16
支柱安装板
Q235
SS400
/
发黑
/
16
+0.018,0
9.0
14
65
25
40
9
9.0
8
M8
M8
OCS01-D20
支柱安装板
Q235
SS400
/
发黑
/
20
+0.021,0
13.0
20
75
38
50
14
12.0
10
M12
M10
OCS01-D30
支柱安装板
Q235
SS400
/
发黑
/
30
+0.021,0
17.0
25
100
38
63
18
14.0
10
M16
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表