目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
obn01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
支柱/底座/固定夹
OBN31_36 对边法兰型底座用支座-腰孔型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/obn31/obn31.prj},{NB=OBN31-D12},{CODE=OBN31},{LX1=A},{LX2=A1},{D=12},{DTOL=+0.018,0},{D2=46},{S=24},{E=32},{G=6},{K=5.5},{D1=20},{H=35},{HH=8},{Y=18.0},{M=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
OBN31-D6
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
6
+0.012,0
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
4
OBN31-D8
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
8
+0.015,0
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
4
OBN31-D10
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
10
+0.015,0
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
4
OBN31-D12
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
12
+0.018,0
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
4
OBN31-D15
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
15
+0.018,0
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
5
OBN31-D20
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
20
+0.021,0
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
5
OBN31-D25
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
25
+0.021,0
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
6
OBN31-D30
对边法兰型
腰孔型
Q235
SS400
镀黑铬
30
+0.021,0
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表