目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
200T
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线模组
200T半封闭皮带模组系列
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianmozu/ry200t/ry200t.prj},{NB=MCY27-200-100-LK-F400W-N-O},{CODE=MCY27},{CZ1=MLHJ},{BMCL1=YJYH},{KD=200},{CZ2=HJG},{BMCL2=/},{CZ3=MLHJ},{BMCL3=/},{CZ4=MLHJ},{BMCL4=YJYH},{SYHJ=SYHJ1},{TBL=200},{LT=100},{IS=O},{BRAND=F},{W=400W},{SC=N},{LINK=LK},{PPATH=ry200tz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
CZ1
底座材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
KD
底座宽度
[mm]
CZ2
导轨材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
滑板材质
ⁿ/ₐ
BMCL3
滑板表面处理
ⁿ/ₐ
CZ4
盖板材质
ⁿ/ₐ
BMCL4
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
SYHJ
使用环境
ⁿ/ₐ
TBL
同步轮导程
[mm]
N
ⁿ/ₐ
L
[mm]
J
[mm]
KG
[kg]
MCY27-200-100-LK-F400W-N-...
MCY27
镁铝合金
阳极氧化
200
合金钢
/
镁铝合金
/
镁铝合金
阳极氧化
0~40°C,35~85%RH不得结露
200
2
519
74
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表