目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
lbw21
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
WON直线导轨 S-C/S-R系列
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/s-c-r/lbw21_asmtab.prj},{NB=LBW21-S20C-UU-G0-L94-N},{CODE=LBW21},{TYPE=S20C},{DGTYPE=S20},{HKTYPE=C},{MFTYPE=UU},{JXJH=G0},{DGCD=94},{JD=N},{H=28},{W=42},{L=47.2},{B=32},{C=0},{M=5},{LL=7},{L1=27.0},{T=7.5},{N=5.5},{E=12},{YZ=B-M6F},{H3=6.0},{W1=20},{W2=11.0},{H1=16.5},{G=20},{P=60},{DD1=6.0},{DD2=9.5},{HH=8.5},{FZ1=12.0},{FZ2=13.1},{ZL1=0.153},{ZL2=2.2},{PPATH=lbw21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
gctype
ⁿ/ₐ
DGTYPE
dgtype
ⁿ/ₐ
HKTYPE
hktype
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
LL
l
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
E
[mm]
YZ
yz
ⁿ/ₐ
H3
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
FZ1
fzc
[KN]
FZ2
fzco
[KN]
JLJ1
jljmp
[KN.m]
JLJ2
jljmy
[KN.m]
JLJ3
jljmr
[KN.m]
ZL1
hkzl
[kg]
ZL2
dgzl
[kg/m]
LBW21-S15C-UU-G0-L80-N
S15C
S15
C
24
34
40.2
26
0
4
6
24.0
6.0
6.0
8
A-M4
4.5
15
9.5
13.0
20
60
4.5
7.5
5.3
9.0
10.0
0.042
0.042
0.079
0.096
1.3
LBW21-S15R-UU-G0-L114-N
S15R
S15
R
24
34
56.9
26
26
4
6
40.7
6.0
6.0
8
A-M4
4.5
15
9.5
13.0
20
60
4.5
7.5
5.3
12.6
16.2
0.115
0.115
0.129
0.156
1.3
LBW21-S20C-UU-G0-L94-N
S20C
S20
C
28
42
47.2
32
0
5
7
27.0
7.5
5.5
12
B-M6F
6.0
20
11.0
16.5
20
60
6.0
9.5
8.5
12.0
13.1
0.063
0.063
0.137
0.153
2.2
LBW21-S20R-UU-G0-L133-N
S20R
S20
R
28
42
66.3
32
32
5
7
46.7
7.5
5.5
12
B-M6F
6.0
20
11.0
16.5
20
60
6.0
9.5
8.5
16.8
21.2
0.173
0.173
0.223
0.246
2.2
LBW21-S25C-UU-G0-L118-N
S25C
S25
C
33
48
59.1
35
0
6
9
34.4
8.0
6.0
12
B-M6F
6.0
23
12.5
20.0
20
60
7.0
11.0
9.0
19.2
20.4
0.123
0.123
0.246
0.254
3.0
LBW21-S25R-UU-G0-L166-N
S25R
S25
R
33
48
83.0
35
35
6
9
58.2
8.0
6.0
12
B-M6F
6.0
23
12.5
20.0
20
60
7.0
11.0
9.0
27.0
33.1
0.337
0.337
0.398
0.413
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表