目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
QFH21 - TL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
拖链
QFH21 桥式两侧打开型/35(加强)系列两侧可开拖链
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfh21/qfh21_6.prj},{NB=QFH21-F90-R75-N9-QEH21},{CODE=QFH21},{LX1=A},{DKFS=DKFS1},{QS=DQ},{CZ1=CZ11},{YS=HS},{YXWD=-40~125},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=JT},{F=90},{R=75},{N=9},{JT=QEH21},{B=35},{WGC=55},{E=116},{P=57},{JTKJA=106.0},{JTKJB=24.0},{JTKJC=26},{JTKJD=84.5},{JTKJE=16},{JTKJF=118.0},{KJ=6.0},{SPEX=204},{PPATH=qfh21.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
DKFS
打开方式
ⁿ/ₐ
QS
腔数
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
YXWD
允许温度
[°]
ZRDJ
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
F
内宽F
[mm]
JT
接头
ⁿ/ₐ
B
内高B
[mm]
WGC
外高C
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
HF
安装最高度HF
[mm]
H
理论安装尺寸H
[mm]
D
理论安装尺寸D
[mm]
JTKJA
接头孔距/A
[mm]
JTKJB
接头孔距/B
[mm]
JTKJC
接头孔距/C
[mm]
JTKJD
接头孔距/D
[mm]
JTKJE
接头孔距/E
[mm]
JTKJF
接头孔距/F
[mm]
KJ
孔径
[mm]
QFH21-F50-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
50
QEH21
35
55
76
57
200
205
169
66.0
24.0
26
84.5
16
78.0
6.0
QFH21-F60-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
60
QEH21
35
55
86
57
200
205
169
76.0
24.0
26
84.5
16
88.0
6.0
QFH21-F75-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
75
QEH21
35
55
101
57
200
205
169
91.0
24.0
26
84.5
16
103.0
6.0
QFH21-F90-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
90
QEH21
35
55
116
57
200
205
169
106.0
24.0
26
84.5
16
118.0
6.0
QFH21-F100-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
100
QEH21
35
55
126
57
200
205
169
141.0
24.0
26
84.5
16
128.0
6.0
QFH21-F125-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
125
QEH21
35
55
151
57
200
205
169
166.0
24.0
26
84.5
16
153.0
6.0
QFH21-F150-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
150
QEH21
35
55
176
57
200
205
169
191.0
24.0
26
84.5
16
178.0
6.0
QFH21-F175-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
175
QEH21
35
55
201
57
200
205
169
216.0
24.0
26
84.5
16
203.0
6.0
QFH21-F200-R75-N9-QEH21
QFH21
35系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
200
QEH21
35
55
226
57
200
205
169
117.0
24.0
26
84.5
16
228.0
6.0
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF