目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
VPL24 - TBDL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
同步带轮
同步带轮
高扭矩同步带轮-S5M型(齿距5)
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/tongbudailun/tongbudailun/vpl24-s5m/vpl24.prj},{NB=VPL01-S5M100-14-A-H-d6},{CODE=VPL01},{ZL=S5M100},{CS=14},{DLXZ=A},{XZ=H},{DH7=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CZ1
带轮材质
ⁿ/ₐ
CZ2
法兰材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
AWL
带轮公称宽
ⁿ/ₐ
VPL01-S5M100-14-A-H-d6
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22.28
21.320
14
26
16
PDKD10 S5M100 A:11 W:16...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表