目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
KQV80B
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
链轮/链条
链轮80B系列(16A)
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/lianlun-liantiao/kqv80b/kqvs80b.prj},{NB=KQV80B-9-D25},{CODE=KQV80B},{LX1=80},{FJ=GDLS},{CS=9},{DH7=25},{L=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
H
[mm]
GD
[mm]
L
[mm]
F1
[mm]
G
重量
[mm]
B2
b2
[mm]
T2
t2
[mm]
M
[mm]
KQV80B-9-D25
80系列
S45C
齿顶高频
发黑
固定螺丝
74.27
85
58
44
40
7
870
8
3.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表