目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
LFE71
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚轮/滚筒
LFE71 钢制万向球-圆柱型-带弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunlun/lfe71/lfe71.prj},{NB=LFE71-30},{CODE=LFE71},{LX1=A},{LX2=A1},{CZ1=45},{CZ2=S45C},{CZ3=Gcr15},{CZ4=SUJ2},{CZ5=S20C},{BMCL1=FH},{GG=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
主体国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
主体相当材质
ⁿ/ₐ
CZ3
球国标材质
ⁿ/ₐ
CZ4
球相当材质
ⁿ/ₐ
CZ5
封盖材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
D1
安装尺寸D1
[mm]
HH
安装尺寸h
[mm]
XS1
压缩量0.5mm
[kg]
XS2
压缩量1.0mm
[kg]
XS3
压缩量1.5mm
[kg]
XS4
压缩量2.0mm
[kg]
LFE71-30
LFE71
圆柱式
带弹簧
45
S45C
Gcr15
SUJ2
S20C
发黑
30
15.875
31
28.0
3.0
>30
29
24
26
28
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表