您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
mer02
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
定位销
MER02 经济型定位用衬套-便捷安装型-带肩型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/dingweixiao/mer02/mer02.prj},{NB=MER02-d4-L5},{CODE=MER02},{LX1=A},{LX2=A1},{LX3=A2},{DDGC=F7},{PGC=m7},{CZ1=GCr15},{CZ2=SUJ2},{YD=56HRC~},{BMCL=/},{D=4},{L=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
LX3
类型
ⁿ/ₐ
DDGC
d公差
ⁿ/ₐ
PGC
P公差
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
dtol
[mm]
P
[mm]
PTOL
Ptol
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
MER02-d4-L5
MER02
压入型
带肩型
L尺寸选择型
F7
m7
GCr15
SUJ2
56HRC~
/
+0.022,+0.010
8
+0.021,+0.006
12
3
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表