目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
gem31
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
导向轴
GEM31_37 导向轴-一端外螺纹带退刀槽型带扳手槽型-精密级
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/gem31/gem31.prj},{NB=GEM31-D8-L20-X5-M6-S1(6N/A00N/A00N/AN/A00)},{CODE=GEM31},{LX1=A},{DGC=g6},{YD=YD1},{D=8},{L=20},{X=5},{M=6},{S=1},{ZJEC=N/A},{EC=0},{K=0},{ZJJD=N/A},{JD=0},{J=0},{ZJLC=N/A},{ZJMCMD=N/A},{MC=0},{MD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
GEM31-D8-L20-X5-M6-S1
带扳手槽型精密级
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火 淬火硬度Gcr15,HRC56~,9Cr...
/
-0.005,-0.014
7
9
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表