目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
gcj11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
导向轴
GCJ11_14 导向轴-标准型-两端内螺纹型-D公差f8-普通级
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/gcj11/gcj11.prj},{NB=GCJ11-D6-L15-M3-N3(3N/AN/A0N/A0N/A00)},{CODE=GCJ11},{LX1=A},{JMDJ=B},{DGC=f8},{YD=/},{BMCL=BMCL2},{D=6},{L=15},{M=3},{N=3},{ZJLC=N/A},{ZJMC=N/A},{MC=0},{ZJNC=N/A},{NC=0},{ZJSD=N/A},{SD=0},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
JMDJ
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
CZ3
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ4
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
C
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
GCJ11-D6-L15-M3-N3
标准型
普通级
f8
45
S45C
/
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
-0.010,-0.028
0.5
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表