目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
gbw - 线性导向轴
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
导向轴
GBW51_77 线性导向轴-一端台阶内螺纹带扳手槽型-标准型/精密型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/gbw71/gbw71.prj},{NB=GBW57-D8-L20-X2-P6-M3-SC0},{CODE=GBW57},{DGC=g6},{YD=YD1},{CODEX=57},{D=8},{L=20},{X=2},{P=6},{M=3},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
T0L
公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
GBW51-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW51
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
/
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
GBW52-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW52
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
GBW56-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW56
g6
9Cr18mo
SUS440C
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
/
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
GBW57-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW57
g6
9Cr18mo
SUS440C
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
GBW71-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW71
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
/
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
GBW72-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW72
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
GBW76-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW76
g6
9Cr18mo
SUS440C
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
/
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
GBW77-D8-L20-X2-P6-M3-SC0
GBW77
g6
9Cr18mo
SUS440C
高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度Gcr15,HRC...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
-0.005 -0.014
7
9
0.3
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表