目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
BSN04
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
带座轴承
BSN04_14 轴承瓦座 剖分式 铸造型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daizuozhoucheng/bsn04/bsn04.prj},{NB=BSN04-612-55},{CODE=BSN04},{CZ1=HT200},{CZ2=GCr15},{GG=612},{ZJ=55},{D=130},{B=280},{BB=80},{G=30},{F=56},{A=80},{L=125},{H=155},{E=230},{DD1=56.5},{DD2=72},{FF1=5},{FF2=6.9},{UU=18},{V=23},{S=M16},{TT=M12},{TTX=12},{ZZL=7.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
CZ2
轴承材质
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
ZJ
轴径
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
UU
u
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
TTX
ⁿ/ₐ
ZZL
重量
ⁿ/ₐ
BSN04-606-25
标准型
HT200
GCr15
606
25
72
185
52
22
37
50
82
95
150
26.5
38
4
5.4
15
20
M12
M10
10
2.2
BSN04-607-30
标准型
HT200
GCr15
607
30
80
205
60
25
41
60
90
110
170
31.5
43
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.4
BSN04-608-35
标准型
HT200
GCr15
608
35
90
205
60
25
43
60
95
115
170
36.5
48
4
5.4
15
20
M12
M12
12
3.4
BSN04-609-40
标准型
HT200
GCr15
609
40
100
255
70
28
46
70
105
130
210
41.5
53
4
5.4
18
23
M16
M12
12
5.0
BSN04-610-45
标准型
HT200
GCr15
610
45
110
255
70
30
50
70
115
135
210
46.5
58
4
5.4
18
23
M16
M12
12
5.4
BSN04-611-50
标准型
HT200
GCr15
611
50
120
275
80
30
53
80
120
150
230
51.5
67
5
6.9
18
23
M16
M12
12
6.8
BSN04-612-55
标准型
HT200
GCr15
612
55
130
280
80
30
56
80
125
155
230
56.5
72
5
6.9
18
23
M16
M12
12
7.1
BSN04-613-60
标准型
HT200
GCr15
613
60
140
315
90
32
58
95
130
175
260
62.0
77
5
6.8
22
27
M20
M16
16
10.0
BSN04-615-65
标准型
HT200
GCr15
615
65
160
345
100
35
65
100
140
195
290
67.0
82
5
6.8
22
27
M20
M16
16
13.8
BSN04-616-70
标准型
HT200
GCr15
616
70
170
345
100
35
68
112
145
215
290
72.0
89
6
8.1
22
27
M20
M16
16
16.9
BSN04-617-75
标准型
HT200
GCr15
617
75
180
380
110
40
70
112
155
218
320
77.0
94
6
8.1
26
32
M24
M20
20
18.9
BSN04-618-80
标准型
HT200
GCr15
618
80
190
400
110
33
74
112
160
230
320
82.0
99
6
8.1
26
35
M24
M20
20
19.8
BSN04-619-85
标准型
HT200
GCr15
619
85
200
420
120
36
77
125
170
245
350
87.0
104
6
8.1
26
35
M24
M20
20
24.7
BSN04-620-90
标准型
HT200
GCr15
620
90
215
420
120
38
83
140
175
280
350
92.0
111
7
9.3
26
35
M24
M20
20
27.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 25-55mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 60-90mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
SAFS Steel Housing Pillow Blocks - SAFS
Baldor Reliance
09.11.2021
Bearing with Tapered Roller
Special Collection
14.08.2023
USAF 200 Direct Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal Assembly - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
CAAZZ_CAASZZ - 轴承-深沟球轴承-双盖型/微型
HEFA
14.06.2024
SNX 600 - Plummer Blocks for bearings 22300
Dodge
29.07.2021
SNX 600 - Plummer Blocks for bearings 22300
Baldor Reliance
09.11.2021
SNX 300 - Plummer Blocks for bearings 22300
Baldor Reliance
09.11.2021
SAFS Steel Housing Pillow Blocks - SAFS
Dodge
21.09.2023
SN5, SN6 Types/Shaft diameter 20-55mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表