目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
BSN03
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
带座轴承
BSN03_13 轴承瓦座 剖分式 铸造型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daizuozhoucheng/bsn03/bsn03.prj},{NB=BSN03-516-70},{CODE=BSN03},{CZ1=HT200},{CZ2=GCr15},{GG=516},{ZJ=70},{D=140},{B=315},{BB=90},{G=32},{F=43.0},{A=95},{L=120},{H=175},{E=260},{DD1=72.0},{DD2=89},{FF1=6},{FF2=8.1},{UU=22},{V=27},{S=M20},{TT=M16},{TTX=16},{ZZL=9.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
CZ2
轴承材质
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
ZJ
轴径
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
UU
u
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
TTX
ⁿ/ₐ
ZZL
重量
ⁿ/ₐ
BSN03-506-25
标准型
HT200
GCr15
506
25
62
185
52
22
30.0
50
77
90
150
26.5
38
4
5.4
15
20
M12
M8
8
2.3
BSN03-507-30
标准型
HT200
GCr15
507
30
72
185
52
22
33.0
50
82
95
150
31.5
43
4
5.4
15
20
M12
M10
10
2.5
BSN03-508-35
标准型
HT200
GCr15
508
35
80
205
60
25
33.0
60
85
112
170
36.5
48
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.4
BSN03-509-40
标准型
HT200
GCr15
509
40
85
205
60
25
31.0
60
85
112
170
41.5
53
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.4
BSN03-510-45
标准型
HT200
GCr15
510
45
90
205
60
25
33.0
60
90
115
170
46.5
58
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.6
BSN03-511-50
标准型
HT200
GCr15
511
50
100
255
70
28
33.0
70
95
130
210
51.5
67
5
6.9
18
23
M16
M12
12
4.8
BSN03-512-55
标准型
HT200
GCr15
512
55
110
255
70
30
38.0
70
105
135
210
56.5
72
5
6.9
18
23
M16
M12
12
5.4
BSN03-513-60
标准型
HT200
GCr15
513
60
120
275
80
30
43.0
80
110
150
230
62.0
77
5
6.8
18
23
M16
M12
12
6.3
BSN03-515-65
标准型
HT200
GCr15
515
65
130
280
80
30
41.0
80
115
155
230
67.0
82
5
6.8
18
23
M16
M12
12
7.4
BSN03-516-70
标准型
HT200
GCr15
516
70
140
315
90
32
43.0
95
120
175
260
72.0
89
6
8.1
22
27
M20
M16
16
9.6
BSN03-517-75
标准型
HT200
GCr15
517
75
150
320
90
32
46.0
95
125
185
260
77.0
94
6
8.1
22
27
M20
M16
16
9.8
BSN03-518-80
标准型
HT200
GCr15
518
80
160
345
100
35
62.4
100
145
195
290
82.0
99
6
8.1
22
27
M20
M16
16
14.2
BSN03-519-85
标准型
HT200
GCr15
519
85
170
345
100
35
53.0
112
140
210
290
87.0
104
6
8.1
22
27
M20
M16
16
15.2
BSN03-520-90
标准型
HT200
GCr15
520
90
180
380
110
40
70.3
112
160
215
320
92.0
111
7
9.3
26
32
M24
M20
20
19.0
BSN03-522-100
标准型
HT200
GCr15
522
100
200
410
120
45
80.0
125
175
239
350
102.0
125
8
10.8
26
32
M24
M20
20
23.1
BSN03-524-110
标准型
HT200
GCr15
524
110
215
410
120
45
86.0
140
185
270
350
113.0
135
8
10.7
26
32
M24
M20
20
26.0
BSN03-526-115
标准型
HT200
GCr15
526
115
230
445
130
50
90.0
150
190
290
380
118.0
140
8
10.7
28
36
M24
M24
24
32.7
BSN03-528-125
标准型
HT200
GCr15
528
125
250
500
150
50
98.0
150
205
305
420
128.0
154
9
12.2
33
42
M30
M24
24
43.5
BSN03-530-135
标准型
HT200
GCr15
530
135
270
530
160
60
106.0
160
220
325
450
138.0
164
9
12.2
33
42
M30
M24
24
48.7
BSN03-532-140
标准型
HT200
GCr15
532
140
290
550
160
60
114.0
170
235
340
470
143.0
173
10
13.7
33
42
M30
M24
24
60.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表