目錄: VINKO
Created: 04.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VINKO
BS-180 - 滚珠丝杠半封闭型
VINKO
BS系列 滚珠丝杠半封闭型
BS-180
Powered by
CAD模型選擇
{vinko/bs/bs_180/bs_180_asmtab.prj},{NB=BS-180-P50-100-1K-C-J-P08(0)},{INFOTEXT=Dimensions},{MODEL=BS},{BS=180},{SL=P50},{S=100},{POS=0},{MMD=1K},{PG=C},{SENSOR=J},{MT=P},{MC=08},{BRAKE=},{OPTION1= '', 'Blank', '-RH', 'RH : Change origin away from motor'},{OPTION2= $OPTION2X.},{OPTION3= $OPTION3X.},{OPTION4= $OPTION4X.},{OPTION5= $OPTION5X.},{OPTION6= $OPTION6X.},{OPTION7= $OPTION7X.},{SO=},{PPATH=assemblies/bs_180_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
类别
ⁿ/ₐ
BS
宽幅
[mm]
MS
马达规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
BS-180-P50-100-1K-C-J-P08
BS
180
P08
694.000
510.000
100.000
200.000
6.000
1.000
21.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表