1251.4-ISO - Kugelführungsbuchse mit Bund ISO 9448-7 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1251_4_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1251.4-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1251.4-ISO},{D1=32},{L=56},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=48},{D6=67},{D7=79.7},{L3=12},{L2=30},{L1=42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
L
Länge - Kugelkäfig
[mm]
D2
Innen-Ø
[mm]
D3
Schaft-Ø js4
[mm]
D4
Bund-Ø
[mm]
D5
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Länge - Buchse
[mm]
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
19
45
25
32
40
32
52
64.7
12
23
35
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
20
45
26
32
40
32
52
64.7
12
23
35
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
24
45
30
40
48
40
60
72.7
12
23
35
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
25
45
31
40
48
40
60
72.7
12
23
35
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
30
56
38
48
56
48
67
79.7
12
30
42
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
32
56
40
48
56
48
67
79.7
12
30
42
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
38
63
46
58
66
58
77
89.7
15
37
52
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
40
63
48
58
66
58
77
89.7
15
37
52
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
48
80
56
70
80
70
91
103.7
18
47
65
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
50
80
58
70
80
70
91
103.7
18
47
65
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
60
95
68
85
95
85
106
118.7
20
60
80
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
63
95
71
85
95
85
106
118.7
20
60
80
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.4-ISO
80
120
92
105
118
105
129
141.7
20
60
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1259-ISO - Ball cage
Veith
04.01.2012
1265 - Safety ring DIN 471
Veith
13.03.2012
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
LE12D - Circular cutting punches DIN 9861 - form D - HSS
Veith
13.03.2012
Z4315 - Guide pillar (~DIN 9825-2/ ISO 9182)
STRACK
21.07.2022
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1251.5-ISO - Ball bearing guide bush with shoulder ISO 9448-7 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
MMB - Die buttons DIN ISO 8977 Form F with straight thru hole
Veith
13.03.2012
MDB - Die buttons DIN ISO 8977 form C - cyl. drilled
Veith
13.03.2012
1241.4-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1259 ISO - Ball cages
Kern
26.02.2019
SN1725 - Guide bush with collar, self-lubricating (ISO 9448)
STRACK
18.09.2023
1231.1-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1251.2-ISO - Ball bearing guide bush with shoulder ISO 9448-7 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表