1250-ISO - Kugelführungsbuchse, zum Einkleben ISO 9448-3 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1250_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1250-ISO-32x60},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1250-ISO},{D1=32},{L=71},{D3=48},{L1=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
L
Länge - Kugelkäfig
[mm]
D2
Innen-Ø
[mm]
D3
Außen-Ø js4
[mm]
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
10
40
14
22
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
11
40
15
22
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
12
40
16
22
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
15
45
21
28
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
15
56
21
28
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
15
71
21
28
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
16
45
22
28
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
16
56
22
28
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
16
71
22
28
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
19
45
25
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
19
56
25
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
19
71
25
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
19
95
25
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
20
45
26
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
20
56
26
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
20
71
26
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
20
95
26
32
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
24
45
30
40
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
24
56
30
40
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
24
71
30
40
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
24
95
30
40
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
25
45
31
40
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
25
56
31
40
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
25
71
31
40
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1250-ISO
25
95
31
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1259-ISO - Ball cage
Veith
04.01.2012
206.49. - Guide bush for ball bearing, AFNOR
FIBRO
21.07.2023
MEF - Bushing METAFRAM® cylindrical bearing - Self-lubricating FP20 ferrous...
HPC
17.02.2022
1200.3 ISO - Guide pillars
Kern
26.02.2019
1265 - Safety ring DIN 471
Veith
13.03.2012
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1230 ISO - Guide bushes
Kern
26.02.2019
1200-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1259 ISO - Ball cages
Kern
26.02.2019
1250 ISO - Ball bearing guide bushes
Kern
26.02.2019
Cylinders ball Bearing Bush
Ready
29.04.2021
21520-01 - Linear ball bearing with square flange, double bearing
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表