1242.2-ISO - Führungsbuchse mit Flansch, Stahl - Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-4 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1242_2_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1242.2-ISO-30},{VB=Führungsbuchse},{KB=1242.2-ISO},{D1=30},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=28},{L3=25},{L2=37},{L1=62}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Flansch-Ø
[mm]
D4
Teilkreis-Ø
[mm]
D6
Bohrungs-Ø
[mm]
T
Senkungstiefe
[mm]
K
Fläche
[mm]
L3
Flanschlänge
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
15
28
45
35
4.5
3.4
15
6
30
36
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
16
28
45
35
4.5
3.4
15
6
30
36
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
19
32
50
40
4.5
4.6
18
15
30
45
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
20
32
50
40
4.5
4.6
18
15
30
45
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
24
40
63
50
5.5
5.7
23
25
30
55
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
25
40
63
50
5.5
5.7
23
25
30
55
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
30
48
72
58
5.5
5.7
28
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
32
48
72
58
5.5
5.7
28
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
38
58
85
70
6.6
6.8
33
30
37
67
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
40
58
85
70
6.6
6.8
33
30
37
67
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
48
70
104
86
9.0
9.0
38
42
47
89
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
50
70
104
86
9.0
9.0
38
42
47
89
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
60
85
120
100
9.0
9.0
46
42
47
89
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.2-ISO
63
85
120
100
9.0
9.0
46
42
47
89
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
22.02.2019
PPA-32015 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
22.02.2019
310M-319M - Template Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
700M-704M - Angle Bracket 200MM-300MM High Heavy Duty
Wolverine
22.02.2019
PPA-32016 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
SET MASTERS - SPC Set Masters
Wolverine
22.02.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表