1215-ISO - Führungssäule mit Mittenbund
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1215_iso.prj},{NB=Fuehrungssaeule 1215-ISO-25x80x100},{VB=Führungssäule},{KB=1215-ISO},{D1=25},{D2=48},{D3=38},{D4=26},{DK=7.000},{M=M4},{MWERT=4.000},{L6=6},{L5=8},{L4=22},{L3=100},{L2=80},{L1=180}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø h3
[mm]
D2
Bund-Ø
[mm]
D3
Teilkreis-Ø
[mm]
D4
Schaft-Ø js4
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
L6
[mm]
L5
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
12
28
20
13
M3
3
6
12
50
40
90
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
12
28
20
13
M3
3
6
12
60
40
100
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
12
28
20
13
M3
3
6
12
60
50
110
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
12
28
20
13
M3
3
6
12
70
50
120
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
12
28
20
13
M3
3
6
12
70
60
130
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
12
28
20
13
M3
3
6
12
70
70
140
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
16
38
28
18
M4
4
8
16
80
60
140
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
16
38
28
18
M4
4
8
16
90
60
150
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
16
38
28
18
M4
4
8
16
90
70
160
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
16
38
28
18
M4
4
8
16
100
70
170
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
16
38
28
18
M4
4
8
16
100
80
180
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
16
38
28
18
M4
4
8
16
100
90
190
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
19
42
32
22
M4
4
8
20
90
70
160
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
19
42
32
22
M4
4
8
20
100
70
170
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
19
42
32
22
M4
4
8
20
100
80
180
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
19
42
32
22
M4
4
8
20
110
80
190
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
19
42
32
22
M4
4
8
20
110
90
200
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
19
42
32
22
M4
4
8
20
110
100
210
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
25
48
38
26
M4
6
8
22
100
80
180
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
25
48
38
26
M4
6
8
22
110
80
190
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
25
48
38
26
M4
6
8
22
110
90
200
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
25
48
38
26
M4
6
8
22
120
90
210
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
25
48
38
26
M4
6
8
22
120
100
220
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
25
48
38
26
M4
6
8
22
120
110
230
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1215-ISO
32
60
48
34
M5
7
10
25
100
80
180
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1210-E-ISO - Demountable guide pillar ISO 9182-5 or DIN 9825
Veith
13.03.2012
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1231.2-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1268.1-ISO - Clamp washer with screw
Veith
10.11.2011
1200.3-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
PPA-32016 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
1200.1-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1231.3-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表