1200.3-ISO - Führungssäule ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1200_3_iso.prj},{NB=Fuehrungssaeule 1200.3-ISO-24x100},{VB=Führungssäule},{KB=1200.3-ISO},{D1=24},{L2=6},{L1=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø h3
[mm]
L2
Fasenlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
10
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
11
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
12
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
15
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
16
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
19
4
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
20
4
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
24
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
25
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
30
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
32
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
38
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
40
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
48
8
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
50
8
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
60
8
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
63
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
22.02.2019
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
PPA-32016 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
22.02.2019
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
310M-319M - Template Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
1200.1-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1210-E-ISO - Demountable guide pillar ISO 9182-5 or DIN 9825
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表