ZETAcontrol PN 6
VAG阀安格
刀闸阀
ZETAcontrol刀闸阀
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_control_plattenschieber/stellantrieb/pn_6_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETAcontrol_DN500-PN6_EA(400)},{IDNR=},{PN=6},{DN=500},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETAcontrol Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=1851},{H2=1233},{D=670},{DK=620},{L=127},{HS1=400},{B1=247},{C1=282},{C2=191},{C3=63},{DHA1=200},{NSL=14},{D2=M24},{NL=6},{D3=26},{N=20},{VER=3.000},{VERS=2.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
压力等级
[mm]
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
凸缘节圆直径
[mm]
L
长度
[mm]
HS1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
手轮长度
[mm]
DHA1
手轮直径执行器
[mm]
NSL
盲孔的数量
[mm]
D2
螺纹-盲孔
[mm]
NL
孔的数量
ⁿ/ₐ
D3
孔径
[mm]
ZETAcontrol_DN500-PN6_EA
6
500
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN500 PN6
电动执行器(EA)
1851
1233
670
620
127
400
247
282
191
63
200
14
M24
6
26
ZETAcontrol_DN600-PN6_EA
6
600
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN600 PN6
电动执行器(EA)
2090
1412
780
725
154
400
285
385
235
94
315
14
M27
6
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表