Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
REA - REA型号
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/rea_asmtab.prj},{NB=REA32_R.1/4.5},{GRANDEZZA=32},{RAPPORTO=1},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A4=114},{A7=174},{A18=25},{A19=224},{A20=88},{A21=220},{A22=270},{A23=337},{B=2},{C1=122},{D=24},{D2=24},{D6=30},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{H4=35},{M=8x7x45},{PPATH=rea_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A4
[mm]
A7
[mm]
A18
[mm]
A19
[mm]
A20
[mm]
A21
[mm]
A22
[mm]
A23
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D2
Ø H7
[mm]
D6
Ø H7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
M
[mm]
REA32
32
134
18
9
114
174
25
224
88
220
270
337
2
122
24
24
30
80
M10x25
M8x20
67
50
35
8x7x45
REA42
42
166
21
11
144
212
30
272
98
250
315
398
2
156
32
32
44
107
M12x30
M10x25
83
65
45
10x8x60
REA55
55
200
23
11
174
250
32
314
128
310
395
495
2
185
42
42
50
120
M14x35
M10x25
100
85
50
12x8x80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表