目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
LE N - 標準直線導軌
ULS
標準直線導軌
LE
Powered by
CAD模型選擇
{uls/standard_linear_guide_rail/le/le_n_asmtab.prj},{NB=LEF20NS1-F00150-N0SS(15/15)(1)},{MODEL=LE},{TYPE=N},{SIZE=20},{LT=S},{CFT=F},{NCR=1},{RFT=F},{PL=0},{AG=N},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=A},{OPT=SS},{EE=1},{RL=150.00},{P=60},{E1=15.00},{H=28},{H1=6.0},{N=11.0},{W=42},{B=32},{B1=5.0},{K2=4.15},{G=12.00},{T=7.5},{H2=6.0},{H3=6},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{HH=8.5},{DD=6.0},{E=20.0},{SCREW=M5x16},{RWEIGHT=2.08},{PPATH=assemblies/le_n_asmtpl.prj},{MATERIAL=Carbon Steel},{RLX=0},{RLBOARD=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
機型
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
DPT
防塵形式
ⁿ/ₐ
SR
特規
ⁿ/ₐ
E2
導軌末端孔距E2
[mm]
DE
端距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
SCREW
鋼軌支架螺栓
[mm]
CC
[KN]
CO
[KN]
MR
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
MY
ⁿ/ₐ
BWEIGHT
滑塊重量
[kg]
RWEIGHT
軌道重量
[kg]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
LEF15NS1-F00100-N0SS(20/2...
LE
15
SS-標準橡膠防塵
A
20.00
20/20
24
4.5
9.5
34
26
4.0
0
23.1
40.1
14.80
3.50
5.70
2-M4x6L
6.0
5.5
6
15
12.5
6.0
4.5
3.5
20.0
M3x16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.09
1.25
碳鋼
LEF20NS1-F00150-N0SS(15/1...
LE
20
SS-標準橡膠防塵
A
15.00
15/15
28
6.0
11.0
42
32
5.0
0
29.0
50.0
18.75
4.15
12.00
2-M5x7L
7.5
6.0
6
20
15.5
9.5
8.5
6.0
20.0
M5x16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.15
2.08
碳鋼
LEF25NS1-F00150-N0SS(15/1...
LE
25
SS-標準橡膠防塵
A
15.00
15/15
33
7.0
12.5
48
35
6.5
0
35.5
59.1
22.65
4.55
12.00
2-M6x9L
8.0
8.0
8
23
18.0
11.0
9.0
7.0
20.0
M6x20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.25
2.67
碳鋼
LEF30NS1-F00200-N0SS(20/2...
LE
30
SS-標準橡膠防塵
A
20.00
20/20
42
10.0
16.0
60
40
10.0
0
41.5
69.5
26.75
6.00
12.00
2-M8x12L
9.0
8.0
9
28
23.0
11.0
9.0
7.0
20.0
M8x25
16.42
28.10
0.40
0.21
0.21
0.45
4.35
碳鋼
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表