NES 单个式低惯性轮毂 x 低惯性轮毂
Tsubakimoto Chain Co.
ECHT-Flex联轴器
NES 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/nes_series/nes_single_type_low_asmtab.prj},{NB=NES250S - D10C X D10C (1010)},{MN=NES250S},{AT=25 \{2.6\}},{RS=10000},{DL=10.000},{DR=10.000},{A=43.00},{B=20.0},{E=3.00},{F=14.4},{H=38.0},{K=55},{TSC=12000 \{1200\}},{TSD=44000 \{4500\}},{ASC=21 \{2.1\}},{AM=1.0},{PM=0.02},{AD=+-0.70},{W=150},{MI=45.6x10^-6},{GD2=1.82},{DX=10,11,12,14,15,16,17,18,19,20},{PPATH=nes_single_type_low_inertia/nes_single_type_low_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MN
型号
ⁿ/ₐ
AT
允许扭矩
[N*m {kgf*m}]
RS
最大转速
[r/min]
A
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
E
宽度
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
直径
[mm]
TSC
扭转刚性(整个联轴器)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
TSD
扭转刚性(盘片)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
ASC
轴向弹性常量
[N/mm {kgf/mm}]
AM
可吸收角度误差
[deg]
PM
可吸收平行误差
[mm]
AD
可吸收轴向变位
[mm]
W
重量
[g]
MI
惯性力矩
[kg*m^2]
GD2
[{kgf*cm^2}]
NES50S - D5C X D5C
NES50S
5.0. {0.51}
18000
26.50
12.5
1.50
9.3
21.5
34
2700 {280}
13000 {1300}
51 {5.2}
1.0
0.02
+-0.40
34
3.9x10^-6
0.16
NES70S - D8C X D8C
NES70S
7.0 {0.71}
18000
31.75
15.0
1.75
11.8
26.0
37
3500 {360}
19000 {1900}
58 {5.9}
1.0
0.02
+-0.45
46
6.8x10^-6
0.27
NES100S - D8C X D8C
NES100S
10 {1.0}
15000
34.00
15.7
2.60
11.5
29.5
44
6400 {650}
30000 {3000}
65 {6.6}
1.0
0.02
+-0.55
78
15.9x10^-6
0.64
NES250S - D10C X D10C
NES250S
25 {2.6}
10000
43.00
20.0
3.00
14.4
38.0
55
12000 {1200}
44000 {4500}
21 {2.1}
1.0
0.02
+-0.70
150
45.6x10^-6
1.82
NES800S - D14C X D14C
NES800S
80 {8.2}
10000
51.70
23.5
4.70
16.9
46.0
64
25000 {2600}
78000 {8000}
52 {5.3}
1.0
0.02
+-0.70
250
114x10^-6
4.56
NES1300S - D19C X D19C
NES1300S
130 {13}
10000
68.20
31.5
5.20
22.6
54.0
82
37000 {3800}
220000 {22000}
65 {6.6}
1.0
0.02
+-0.90
490
367x10^-6
14.7
NES2000S - D25C X D25C
NES2000S
200 {20.4}
9000
66.60
30.5
5.60
21.6
69.0
92
71000 {7200}
540000 {55100}
67 {6.8}
1.0
0.02
+-0.70
700
670x10^-6
26.8
NES3000S - D32C X D32C
NES3000S
300 {30.6}
8000
70.00
31.2
7.60
21.0
79.0
104
81000 {8300}
610000 {62200}
85 {8.6}
1.0
0.02
+-0.90
980
1260x10^-6
50.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表