suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
T-GDM - Cable Grommet IP54
Trelleborg Industrial Products
线缆护套
IP54 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip54/t_gdm.prj},{NB=102342_T-GDM 21},{ARTNR=102342},{CO=M32},{DES=T-GDM 21 MM BLACK},{OC=M32},{IP=IP54},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SH=-},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=No},{DIAMIN=1},{DIAMAX=21},{IR1=1 - 21},{MT=Snap-in},{D=32.2},{L=40},{H=9},{WT=1 - 2},{W=7},{WP=14.6},{PA=2000},{MOQ=2000},{DT=from stock},{CN=39269097},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{VERS=5},{DES2=T-GDM 21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
料号
ⁿ/ₐ
DES
描述
ⁿ/ₐ
OC
开孔尺寸
ⁿ/ₐ
IP
IP等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
T
材料温度区间
[°C]
SM
阻燃等级
ⁿ/ₐ
SR
特性
ⁿ/ₐ
NE
适用线数
ⁿ/ₐ
SPL
适用于有接头的线缆
ⁿ/ₐ
DIAMIN
最小线径
[mm]
DIAMAX
最大线径
[mm]
IR1
电缆直径
[mm]
MT
安装方式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度(mm)
[mm]
WT
壁厚1
[mm]
W
产品重量
[g]
WP
包装重量
[kg]
PA
包装数量
ⁿ/ₐ
MOQ
发货数量
ⁿ/ₐ
DT
交货时间
ⁿ/ₐ
CN
海关关税号
ⁿ/ₐ
103665_T-GDM 9
103665
T-GDM 9 MM BLACK
M12
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
9
1 - 9
卡装
12.2
17
7
1 - 2
1
4.7
3000
3000
有库存
39269097
103933_T-GDM 11
103933
T-GDM 11 MM BLACK
M16
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
11
1 - 11
卡装
16.2
21
7
1 - 2
2
6.1
3000
3000
有库存
39269097
100199_T-GDM 13,5
100199
T-GDM 13,5 MM BLACK
M20
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
14
1 - 13.5
卡装
20.2
25
7
1 - 2
2
5.6
2500
2500
有库存
39269097
100200_T-GDM 16
100200
T-GDM 16 MM BLACK
M25
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
16
1 - 16
卡装
25.2
31
7
1 - 2
3
5.3
1500
1500
有库存
39269097
102342_T-GDM 21
102342
T-GDM 21 MM BLACK
M32
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
21
1 - 21
卡装
32.2
40
9
1 - 2
7
14.6
2000
2000
有库存
39269097
103523_T-GDM 29
103523
T-GDM 29 MM BLACK
M40
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
29
1 - 29
卡装
40.2
48
10
1 - 2
8
8.6
1000
1000
按需求
39269097
104019_T-GDM 36
104019
T-GDM 36 MM BLACK
M50
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
36
1 - 36
卡装
50.2
58
12
1.5 - 3
20
19.9
1000
600
按需求
39269097
105064_T-GDM 48
105064
T-GDM 48 MM BLACK
M63
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
48
1 - 48
卡装
60.2
68
12
1.5 - 3
23
22.9
1000
600
按需求
39269097
104022_T-GDM 53
104022
T-GDM 53 MM BLACK
M75
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
53
1 - 53
卡装
70.2
81
12
1.5 - 3
37
7.7
200
400
按需求
39269097
104023_T-GDM 69
104023
T-GDM 69 MM BLACK
M90
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
69
1 - 69
卡装
80.2
91
12
1.5 - 3
33
3.7
100
300
按需求
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表